Böllhoff-Norm 3017 | W2-Ausführung: Schneckenwerkstoff: Stahl verzinkt, Gehäuse- und Bandwerkstoff: Edelstahl 1.4016 | Cr(VI) - frei
Es handelt sich um Mehrbereichsschlauchschellen für mehrere Spannbereiche mit asymmetrischem Schloss und asymmetrischem Gehäuse. Ihr Einsatzbereich ist die Anwendung mit hoher mechanischer Belastung. Durch das asymmetrische Gehäuse werden hohe Spannkräfte und ein hohes Anzugsmoment ermöglicht. Die Kraftverteilung erfolgt gleichmäßig und der Schellenkopf kippt beim Anziehen nicht weg. Die Bandinnenseite ist mit einer Prägung versehen und die Kanten sind gerundet für Schonung des Schlauches und der Umgebung.
Vorteile:
• Mehrbereichsklemme für variable Anwendungen
• Geringe Leerlaufmomente für reibungslosen Einbau
• Hohe Überdrehmomente zum Schutz vor Zerstörung
• Hohe Hohe Bandzugskräfte für anspruchsvolle Anwendungen
Es handelt sich um Mehrbereichsschlauchschellen für mehrere Spannbereiche mit asymmetrischem Schloss und asymmetrischem Gehäuse. Ihr Einsatzbereich ist die Anwendung mit hoher mechanischer Belastung. Durch das asymmetrische Gehäuse werden hohe Spannkräfte und ein hohes Anzugsmoment ermöglicht. Die Kraftverteilung erfolgt gleichmäßig und der Schellenkopf kippt beim Anziehen nicht weg. Die Bandinnenseite ist mit einer Prägung versehen und die Kanten sind gerundet für Schonung des Schlauches und der Umgebung.
Vorteile:
• Mehrbereichsklemme für variable Anwendungen
• Geringe Leerlaufmomente für reibungslosen Einbau
• Hohe Überdrehmomente zum Schutz vor Zerstörung
• Hohe Hohe Bandzugskräfte für anspruchsvolle Anwendungen
Material version:
1.4016
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Risk hydrogen embrittlement:
Material:
Stainless steel 1.4016
Installation method:
Installation with tool
Product group:
Miscellaneous
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
The Manual of fastening Technology: 8th edition
Fastening and assembly technology: Products and services