B 3017

Hose clamps

Version: W4
Material: Stainless steel 1.4301 | Installation method: Installation with tool | Product group: Miscellaneous
Böllhoff-Norm 3017 | W4-Ausführung: Alle Teile komplett Edelstahl 1.4301 | Cr(VI) - frei

Es handelt sich um Mehrbereichsschlauchschellen für mehrere Spannbereiche mit asymmetrischem Schloss und asymmetrischem Gehäuse. Ihr Einsatzbereich ist die Anwendung mit hoher mechanischer Belastung. Durch das asymmetrische Gehäuse werden hohe Spannkräfte und ein hohes Anzugsmoment ermöglicht. Die Kraftverteilung erfolgt gleichmäßig und der Schellenkopf kippt beim Anziehen nicht weg. Die Bandinnenseite ist mit einer Prägung versehen und die Kanten sind gerundet für Schonung des Schlauches und der Umgebung.

Vorteile:
• Mehrbereichsklemme für variable Anwendungen
• Geringe Leerlaufmomente für reibungslosen Einbau
• Hohe Überdrehmomente zum Schutz vor Zerstörung
• Hohe Hohe Bandzugskräfte für anspruchsvolle Anwendungen
Material version:
1.4301
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Risk hydrogen embrittlement:
Material:
Stainless steel 1.4301
Installation method:
Installation with tool
Product type:
Turnbuckle nuts, horse clamps, spring cotters
Product group:
Miscellaneous
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)