DST Fastener

werkzeuglos | Schlitz | GDZn, roh
Hole geometry: square | Force application: Slotted | Product group: Others | Product type: 9,5 x 9,5
Version
with leaf spring
Clamping range (e min - e max)
2,90 – 3,20
Packaging unit (pcs.)
10
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: D29491160000030
Art.no.: D29491160000030
DST Befestiger 9,5 x 9,5 | quadratisch | Betätigung: Schlitzschraubendreher | mit Blattfeder | rüttelfest | unverlierbar

Merkmale:
• Befestiger mit Snap-Technology für die Verbindung von Blechen.
• Die Verbindung der Bleche wird durch einfaches Einklipsen von Hand in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen hergestellt.
• Mit einem Schlitzschraubendreher (Größe max. 7x1 mm, min. 6x1 mm) kann der Befestiger von vorn demontiert werden.
• Einteilig.

Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, roh
• Klipselemente: gesinterter Stahl
• Blattfeder: Edelstahl

Anmerkung:
Demontage: Durch rechts Drehen des Schraubendrehers ziehen sich die Klipselemente zurück. a): Der Befestiger kann händisch von hinten aus dem Blech gedrückt werden. b): Die Blattfeder drückt den Befestiger aus dem hinteren Blech heraus. Die Einbauöffnung des hinteren Blechs, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Version:
with leaf spring
e max.:
3,2
e min.:
2,9
Clamping range (e min - e max):
2,90 – 3,20
Packaging unit (pcs.):
10
Hole geometry:
square
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Force application:
Slotted
Product type:
Fastener
Product group:
Others
Product type:
9,5 x 9,5
RoHS conformal: