DST Fastener

werkzeuglos | PA, schwarz
Hole geometry: rectangular | Product group: Others | Product type: Doppel-Befestiger 30 x 10
Version
One-sided peelable
Clamping range (e min - e max)
0,70 – 1,20
Pull-off force (N)
15
Packingunit (pcs.)
10
For further information please contact us.
DST Doppel-Befestiger 30 x 10 | rechteckig | Montageart: werkzeuglos | Ausführung: einseitig abziehbar | rüttelfest | PA, schwarz

Merkmale:
• Doppel-Befestiger mit Snap-Technology für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung von zwei Blechpaneelen.
• Werkzeuglose Montage.
• Einsatz bei doppelwandigen oder gekanteten nicht gedichteten Türen und Seitenwänden.
• Die Doppel-Befestiger halten die Tür in Position und beugen einem „Klappern“ vor.
• Die „feste“ Einbauöffnung ist 30 x10 mm.
• Für die wieder abziehbare Verbindung kann eine Einbauöffnung von 28 x 10 mm bis 30 x 16 mm gewählt werden.

Werkstoffe:
• Doppel-Befestiger: PA, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product group:
Others
Product type:
Doppel-Befestiger 30 x 10
RoHS conformal: