DST Fastener

werkzeuglos | PA, schwarz
Hole geometry: rectangular | Product group: Others | Product type: 8 x 15
Clamping range (e min - e max)
2,00 – 2,30
3,00 – 3,30
4,00 – 4,30
Packaging unit (pcs.)
10
For further information please contact us.
DST Befestiger 8 x 15 | rechteckig | Betätigung: Phillips H2 | rüttelfest | unverlierbar | schwarz

Merkmale:
• Befestiger mit Snap-Technology für die Verbindung von Blechen.
• Die Verbindung der Bleche wird hergestellt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen.
• Mit dem Werkzeug 292-0302.70 Produkt-System 6-080DST kann dieses Element sowohl von innen als auch von außen demontiert werden.
• Durch Entfernen des roten Stopfens auch von innen zu demontieren.
• Im geöffneten Zustand ist dieses Werkzeug nicht abziehbar.

Werkstoffe:
• Gehäuse: PA, schwarz
• Klipselemente: Grivory, schwarz

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product type:
Fastener
Product group:
Others
Product type:
8 x 15
RoHS conformal: