Art.no.: D29490020000020
DST Befestiger 8 x 15 | rechteckig | Betätigung: Phillips H2 | rüttelfest | unverlierbar | lichtgrau RAL 7035
Merkmale:
• Befestiger mit Snap-Technology für die Verbindung von Blechen.
• Die Verbindung der Bleche wird hergestellt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen.
• Mit dem Werkzeug 292-0302.70 Produkt-System 6-080DST kann dieses Element sowohl von innen als auch von außen demontiert werden.
• Durch Entfernen des roten Stopfens auch von innen zu demontieren.
• Im geöffneten Zustand ist dieses Werkzeug nicht abziehbar.
Werkstoffe:
• Gehäuse: PA, lichtgrau RAL 7035
• Klipselemente: Grivory, schwarz
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Merkmale:
• Befestiger mit Snap-Technology für die Verbindung von Blechen.
• Die Verbindung der Bleche wird hergestellt durch einfaches Einklipsen in die dafür vorgesehenen Einbauöffnungen.
• Mit dem Werkzeug 292-0302.70 Produkt-System 6-080DST kann dieses Element sowohl von innen als auch von außen demontiert werden.
• Durch Entfernen des roten Stopfens auch von innen zu demontieren.
• Im geöffneten Zustand ist dieses Werkzeug nicht abziehbar.
Werkstoffe:
• Gehäuse: PA, lichtgrau RAL 7035
• Klipselemente: Grivory, schwarz
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
e max.:
2,3
e min.:
2
Colour:
light grey RAL 7035
Clamping range (e min - e max):
2,00 – 2,30
Packingunit (pcs.):
10
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product group:
Others
Product type:
8 x 15
RoHS conformal: