DST Fastener

werkzeuglos | Handrad / Phillips H2 | GDZn, verchromt
Hole geometry: square | Force application: Rotary knop / cross recess | Product group: Others | Product type: 9,5 x 9,5 unverlierbar
Clamping range (e min - e max)
1,50 – 2,00
Packingunit (pcs.)
10
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: D29492100000017
Art.no.: D29492100000017
DST Unverlierbarer Befestiger 9,5 x 9,5 | quadratisch | Betätigung: Handrad / Phillips H2 | rüttelfest | unverlierbar | verchromt

Merkmale:
• Unverlierbarer Flex-Befestiger mit Snap-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
• Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
• Kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
• Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
• Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
• Betätigung durch Handrad / Phillips H2.
• Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
• Einteilig.

Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, verchromt
• Betätigung: Aluminium, eloxiert
• Federn: Federstahl
• Klipselement: gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkung:
Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente zurück. Die Blattfeder drückt den Befestiger aus dem hinteren Blech heraus, aber er bleibt durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Einbauöffnung hinteres Blech, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
e max.:
2
e min.:
1,5
Colour:
black
Clamping range (e min - e max):
1,50 – 2,00
Packingunit (pcs.):
10
Hole geometry:
square
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Force application:
Rotary knop / cross recess
Product group:
Others
Product type:
9,5 x 9,5 unverlierbar
RoHS conformal: