Art.no.: D29491073315015
DST Doppel-Befestiger 30 x 10 | rechteckig | Montageart: werkzeuglos | Ausführung: für feste Verbindungen | rüttelfest
Merkmale:
• Doppel Befestiger mit Snap-Technology für die feste Verbindung von zwei Blechpaneelen.
• Für Einbauöffnung 30x10.
• Werkzeuglose Montage.
• Für Toleranzausgleich ist das Verbindungselement einseitig mit einer Gehäuselänge von 28 mm versehen.
Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, schwarz oder PA, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Merkmale:
• Doppel Befestiger mit Snap-Technology für die feste Verbindung von zwei Blechpaneelen.
• Für Einbauöffnung 30x10.
• Werkzeuglose Montage.
• Für Toleranzausgleich ist das Verbindungselement einseitig mit einer Gehäuselänge von 28 mm versehen.
Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, schwarz oder PA, schwarz
• Klipselemente: gesinterter Stahl
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Version:
For fixed connections
e max.:
1,7
e min.:
1,2
Colour:
black
Clamping range (e min - e max):
1,20 – 1,70
Packingunit (pcs.):
10
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Product group:
Others
Product type:
Doppel-Befestiger 30 x 10
RoHS conformal: