B 53070

Locking washers

Form S | verstärkt
Material: Spring steel | Surface: mechanically zinc-plated | Product group: Washers
Diameter (d)
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
27
Packaging unit (pcs.)
100
250
500
1000
For further information please contact us.
Böllhoff Norm 53070 | verstärkt | Federstahl | mechanisch verzinkt | Cr(VI) - frei

Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente ähnlich geformt wie eine Tellerfeder. Sie besitzen eine schräg verlaufende Verzahnung auf der Ober- und Unterseite. Unter den Schraubenkopf oder unter die Mutter gelegt, verteilt sich die Kraft auf eine größere Fläche und schont die Oberfläche des Bauteils. Der Kraftschluss wird optimiert. Durch das Einprägen der Schrägverzahnung in die Gegenauflage entsteht ein zuverlässiger Formschluss. Je nach Anwendung ist zusätzlich zur Vorspannkraft die Sicherung der Verbindung gegen selbsttätiges Losdrehen zu erwägen

Vorteile:
• Optimierter Kraftschluss
• Zuverlässiger Formschluss durch Schrägverzahnung
• Schonung der Bauteiloberfläche
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Form:
Round
Risk hydrogen embrittlement:
Material:
Spring steel
Surface:
mechanically zinc-plated
Application:
Joining by bolt, joining by stud, joining by screw
Product group:
Washers
RoHS conformal:
Material:
Spring steel
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)